DEMO_850W_12VDC_230VAC
概要
低周波数トランスベースのSOHO UPS設計
DEMO_850W_12VDC_230VACは、双方向フルブリッジトポロジをベースにした、住宅および小規模オフィス向けUPSソリューションです。低周波数鉄心トランスとあわせて利用することを想定しています。このソリューションは、XMC 1300シリーズマイクロコントローラを中心にして設計されており、ファームウェアおよびソースコード付きで提供しています。その機能としては、AC電源異常検知、アラーム、安定化された正弦波出力電圧の発生、バッテリ異常に対する保護があります。
このデモボードは、SMD MOSFETを使用し、またそれに合わせて設計された放熱コンセプトにより、完全に機能するUPSを実証します。メインの電源ボードおよび取り外し可能な制御カードで構成されています。公称12 V DCの鉛蓄電池向けに設計されています。AC入出力の電源/負荷電圧は220~240 VRMSで、周波数は50 Hzまたは60 Hzを選択可能です。大きい突入電流を防止するためのソフトスタート機能を備えています。切り替え時のドロップアウト時間は20ms未満です。
システムの過熱が発生した場合の過熱シャットダウン付きの過負荷および短絡保護も用意されています。鉛蓄電池のための急速および低速バッテリ充電モードを備えています。
特長
- SMD MOSFETの放熱コンセプト
- インフィニオンの2 EDLハーフブリッジゲートドライバにより大きいシンク/ソース電流
- インフィニオンのXMC™マイクロコントローラ
利点
- SMD MOSFETをベースにした実用的なUPS設計を実証
- フルシステムソリューション(ハードウェアおよびソフトウェア)
- UPS設計の市場投入時間短縮
推奨アプリケーション例
部品リスト:
- ARM® Cortex®-M0を搭載した32ビットマイクロコントローラ
(XMC1301-T016F0032 AB) - 440 VシングルN-チャネルHEXFETパワーMOSFET
(IRFS7440) - TDIを備えた100 VハーフブリッジゲートドライバIC
(2EDL8114)
サポート