DEMO_FX3_U3V_CAM01
概要
EZ-USB™ FX3 カメラキット
EZ-USB™ FX3 DEMO_FX3_U3V_CAM01カメラキットは、インフィニオンの構成可能なUSB 5GbpsペリフェラルコントローラーのEZ-USB™ FX3製品ファミリーを使用しています。EZ-USB™ FX3の第2世代汎用プログラマブルインターフェース (GPIF II) は、プロセッサ、イメージセンサ、FPGA、またはASICに接続できます。本キットは、FPGAに接続されたMIPI CSI-2カメラモジュールが、一つのPCBボードに搭載されていて、そのボードが、最新のEZ-USB™ FX3エクスプローラーキットにアドオンされる形で構成されています。
特長
- オンボードイメージセンサ・モジュールからYUVフォーマットで最大1080p@30fpsのビデオストリーミング
- オンボードL/RデジタルMEMSマイクロフォンからのオーディオストリーム
- USBバスパワー動作
- Raspberry Piからの外部MIPIカメラ インターフェース
- FX3エクスプローラーキットのインターコネクトボードと互換性あり
- オンボード レギュレーター
- ファームウェア制御LEDとユーザースイッチ
- GPIヘッダー
アプリケーション
- マシン ビジョン カメラ
- 産業用カメラ
利点
- USB3ビジョンファームウェア対応
- USBビデオクラス ファームウェア対応
- USBType-C接続
部品一覧
- EZ-USB™ FX3 USB 5 Gbps周辺機器コントローラー
(CYUSB3014-BZXI) - EZ-USB™ シリアル ブリッジ コントローラー
(CY7C65215A-32LT) - モノリシック集積NPN型電圧レギュレーター
(TLE4284DVATMA1) - 低容量、低クランプ電圧双方向ESD/過渡保護ダイオード
(ESD131-B1-W0201E6327XTSA1) - 800kHz 3A POL電圧レギュレーター内蔵
(IR3883MTRPBF)
ビデオ
サポート