DEMO_XDPS2201_65W1
概要
XDPS2201搭載 超高密度65W USB-PD PPS充電器
インフィニオンのXDPS2201およびCoolMOS™スーパージャンクションMOSFET 2個をハーフブリッジ構成にした、65 WのUSB-PDタイプC PPS充電器のデモボードです。超小型サイズで最大65Wまで対応し、固定出力とPPS出力の両方を備え、高電力密度と高効率を確認できます。
インフィニオンのデジタル ハイブリッド フライバック コントローラーXDPS2201、デュアル600 V CoolMOS™ C7 スーパージャンクションMOSFET (IPP60R180C7およびIPD60R180C7)、OptiMOS™ PD同期整流MOSFET (BSC093N15NS5)、安全スイッチとして機能する30 V OptiMOS™ MOSFET (BSZ086P03NS3 G)、およびEZ-PD™ CCG3PA USB Type-Cコントローラーを搭載しています。
特長
- 31 W/in3の高電力密度PCBA設計
- ピーク効率 93.8%
- 広い入力電圧範囲: 90~264 VAC
- 固定出力: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3.25 A
- PPS出力: 5~20 V / 3 A
利点
- コンパクトなフォームファクター設計でカスタマイズが容易
- BOM数とコストの削減
- 国際的な規制要件に対応する高い効率と低い待機電力
推奨アプリケーション例
部品一覧
- ハイブリッド コントローラー
(XDPS2201) - 600V CoolMOS™ C7 スーパージャンクション MOSFET
(IPP60R180C7) - 600V CoolMOS™ C7 スーパージャンクション MOSFET
(IPD60R180C7) - OptiMOS™ 5 150 V パワートランジスタ
(BSC093N15NS5) - OptiMOS™ P3 パワートランジスタ
(BSZ086P03NS3 G)
ビデオ
サポート