DEV_KIT_NAC1080
概要
NFCタグ側コントローラーNAC1080搭載、電池不要のスマート ロック開発キット
本開発キットは、インフィニオンのNFCタグ側コントローラーNAC1080を用いて、バッテリーフリーのスマートロックの設計を目指すエンジニア向けのツールです。
NAC1080とミニDCモーター1個を搭載した評価ボードで構成されています。
この開発キットは、ブーストバックステージ付きまたは無しでパッシブモードまたはアクティブモードの動作に設定することができます。利用可能なファームウェアパッケージにより、さまざまなモーター制御方法を用いたロックの電気部分のテストが可能です。
評価ボードには、ロックショーケース用デモ用ファームウェアがプリインストールされています。また、myInfineonで製品登録後、無料でダウンロードできるロックケース デモ用モバイルアプリと合わせてテストすることが可能です。
ソフトウェア開発用のサポートパッケージについては、NAC1080のWebページをご確認ください。
特長
- ロックショーケースデモ用ファームウェアをプリインストールした評価ボード
- 3 V、60 mA DCモーター搭載
- デバッガインターフェースを内蔵
- ダウンロード可能なロックショーケースモバイルアプリケーション
- ダウンロード可能な2種類のアンテナリファレンスデザイン
- ファームウェアとモバイルアプリケーション両方の開発用SDKパッケージ
利点
- 電池不要のNFCロック機能の簡単なデモンストレーション
- アプリケーションファームウェア、モバイルアプリ開発用テストボード
- 電池不要のNFCロックの即時開発
推奨アプリケーション例
- 電池不要のNFCロックは、さまざまな用途で活用されています
- 郵便受け、宅配ボックス、...
- バッテリー駆動機器の非常用電源
- 家電用NFCインターフェース
部品一覧
NAC1080開発キットを用いてロック機能を素早く評価できるロックデモソフトを提供します。Android版ロックショーケースモバイルアプリをダウンロードしてインストールすると、すぐに評価を開始できます。
ファームウェア: ロックショーケース用のデモファームウェアは、出荷時の開発キットにプリインストールされています。また、NVMリフレッシュが必要な場合は、ダウンロードすることも可能です。
モバイルアプリ: 評価用にiOSとAndroidのロックショーケースモバイルアプリが提供されています。
ビデオ
サポート