EB 2ED2410 3M EiceDRIVER™ APD 2ED2410-EM - 24 V 評価マザーボード
概要
この評価用マザーボードには、ISO26262準拠の2ED2410-EM MOSFETゲートドライバー (調整可能なI-tワイヤ保護機能付き) が搭載されており、車載用配電に使用できます。本ボードは、12Vおよび24Vのボードネットに最適で、5Vのデジタル電源電圧供給用のOPTIREG™ TLE4296GV50低ドロップ電圧レギュレータが搭載されています。プッシュボタンにより、ゲートドライバーをリセットすることができます。例えば、「Safestate」モードから「Idle」モードまたは「On」モードに戻すことができます。本ボードは、OptiMOSTM5パワーMOSFETの配置が異なるドーターボードと組み合わせて使用することができます:
- EB 2ED2410 3D 1BCS: 60 V OptiMOS™ 5 パワーMOSFET (1.1 mΩ)、バック トゥ バック構成 - コモンソース、0.5 mΩ シャント
- EB 2ED2410 3D 1BCD: 60 V OptiMOS™ 5 パワーMOSFET (1.1 mΩ)、バック トゥ バック構成 - コモンドレーン、0.5 mΩ シャント
- EB 2ED2410 3D 1BCSP:60 V OptiMOS™ 5 パワーMOSFET (1.1 mΩ)、バック トゥ バック構成 - コモンソース、0.5 mΩ シャント、プリチャージ
- EB 2ED2410 3D 1BCDP: 60 V OptiMOS™ 5 パワーMOSFET (1.1 mΩ)、バック トゥ バック構成 - コモンドレーン、0.5 mΩ シャント、プリチャージ
特長
- 12Vと24Vのボードネットに最適
- 異なるMOSFET+シャント ドーターボードとの組み合わせ
- 専用プリチャージ パス付きドーターボードに対応
- 調整可能なスレッショルドによる過電流保護
- 調整可能なI-t ワイヤ保護
- インジケータLED
- RESET可能
図
サポート