EVAL-1ED3321MC12N
概要
EiceDRIVER™ F3 Enhanced(短絡保護機能付き)用評価ボード
EVAL-1ED3321MC12N は、短絡保護機能付きゲートドライバIC(1ED3321MC12N)を搭載したハーフブリッジ構成です。IGBT、SiC、Si MOSFET などのパワースイッチに適しています。TRENCHSTOP™ IGBT IKW40N120H3 が組み込み済みで、ダブルパルステストに最適な基板です。
1ED3321MC12N は、EiceDRIVER™ 1ED332xファミリー(F3 Enhancedファミリー)に属します。1ED3321は、短絡保護、アクティブミラークランプ、およびソフトオフを提供します。このドライバーIC は、独立したソース/シンク出力を実装し、広い電源電圧範囲、ユニポーラまたはバイポーラで動作し、部品間の伝搬遅延が厳密に一致します。
特長
- EiceDRIVER™ 強化型シングルチャネル絶縁ゲートドライバ 1ED332xファミリー(F3 強化型ファミリー)
- 最大2300 VのIGBT、SiC、Si MOSFET に対応
- ガルバニック絶縁型コアレストランスフォーマーゲートドライバ
- +6 A / -8.5 A(標準)シンクおよびソーシングピーク出力電流
- フォルト出力付き高精度VCEsat 検出 (DESAT)
- 非飽和検出後のソフトターンオフ
- 絶対最大出力電圧40 V
- 85 nsの伝搬遅延(35 nsの入力フィルタ付き)
- 高いコモンモード過渡耐性 CMTI >300 kV/μs
- ソースとシンクの分離出力
- 短絡クランピングおよびアクティブシャットダウン
- アクティブミラークランプ
- DSO-16 300 mil ワイドボディパッケージ、沿面距離大 (>8 mm)
- ヒステリシス付き11 V/12 V 低電圧ロックアウト(UVLO) 保護機能
利点
- 内蔵フィルタにより外付けフィルタの必要性を低減
- 高い周囲温度での動作や高速スイッチングアプリケーションに適している
- UL 1577 VISO = 6.8 kV (rms) 1秒, 5.7 kV (rms) 1分間
- IEC 60747-17/VDE 0884-11でVIORM=1767 V(ピーク、強化絶縁)。
- 部品間の伝搬遅延を厳密に一致させることにより(最大15ナノ秒)、デッドタイムを最小限に抑え、システム効率を向上させ、高調波歪みを低減させることができます。
- 高精度なスレッショルドとタイミング、UL1577 認証により、優れたアプリケーションの安全性を実現します。
- 高い絶縁性能により、DC1500 Vのソーラーインバータアプリケーションで使用することができます。
図
サポート