EVAL-1ED3890MX12M
概要
EiceDRIVER™ X3シングルチャネル高柔軟性絶縁ゲートドライバーファミリー用評価ボード
EVAL-1ED3890MX12Mは、ゲートドライバIC (1ED3890MX12M) を2個使用したハーフブリッジ構成で、IGBT、MOSFET、SiC MOSFETなどのパワースイッチを駆動します。スイッチの種類は自由に選ぶことができます。基板サイズは、パワースイッチを取り付けていない状態で、85×85×15mmです。
このボードは、豊富な機能セットを備えた高度な設定が可能なX3 Digital(1ED38xx)ファミリーの活用に最適です。コンフィギュレーションはI2Cバス経由で行われます。
本評価ボードは、設定作業を最適化するために、コンパニオンマイコン評価ボードEVAL-1ED38X0DCTとの併用を推奨しています。
特長
- I2Cバスによるパラメータ調整、状態および故障のフィードバック、ADC測定および状態監視
- 調整可能なクランプ/クランプドライバ/ADCピン
- VCEsat検出回路 (DESAT2) は、故障出力、リーディング エッジ ブランキング (LEB) 時間の調整、トリガー電圧、フィルター時間の個別調整が可能です。
- スロープ、プラトー時間、プラトーレベルを調整可能な2段階ターンオフ (TLTO)
- 調整可能なDESAT検出後のソフトターンオフ機能
- アクティブシャットダウン機能を備えた、IGBT, MOSFETに最適化され、調整可能なハードウェアUVLOを持つ
- 内部パラメータのADC測定:電源電圧、内部温度
- 絶対最大出力電源電圧40 V
- ソース電流およびシンク電流 ±9A(typ.)
- 高いコモンモード過渡耐性 CMTI = 200 kV/µs
- 沿面距離 (8mm以上) の小型省スペースDSO-16ファインピッチパッケージ
- UL 1577およびVDE 0884-11に基づくゲートドライバーの安全認証
利点
- ソフトオフ機能を備えた調整可能なDESATを提供しながらも、外付け部品数が少ないため、迅速な設計サイクルが可能。
- Best-in-class DESAT accuracy: perfect for all applications requiring reliable short-circuit protection (including SiC MOSFET and IGBT7)
- Enables predictive maintenance and rapid prototyping
- 正確な閾値とタイミング、UL1577 VDE 0884-11の認証により、アプリケーションの優れた安全性を実現
- 信頼性の高いDESAT保護を必要とするあらゆるアプリケーション、また、アクティブミラークランプの活かして、コンパクトなPCBスペースが求められるアプリケーションに最適です。
![](/export/sites/default/_images/product/evaluation-boards/product_image/EVAL-1ED38X0DCT.jpg_148935309.jpg)
EVAL-1ED3890MX12MをEVAL-1ED38X0DCT XMC4200ベースのマイコンボードに接続することで、手間をかけずにパラメーター設定および評価を行うことができます。EVAL-1ED38X0DCTには、EiceDRIVER™ 1ED38x0Mc12M製品ファミリー専用のグラフィカル ユーザー インターフェースが搭載されています。この組み合わせにより、製品評価時の電源投入が容易になり、ゲート ドライバーICの豊富なパラメータ セットをインタラクティブに体験することができます。
図
サポート