EVAL-1ED38X0DCT
概要
EVAL-1ED3890MX12Mのゲートドライバ設定用コンパニオンボード
EVAL-1ED38X0DCTは、EiceDRIVER™ X3 1ED3890Mx12M評価用のEVAL-1ED3890MX12Mのコンパニオン ボードです。XMC4200を搭載し、DESAT、ソフトオフ、定電圧ロックアウト (UVLO)、ミラークランプ、2レベルのターンOFF (TLTO)、フォールトをI2Cを介して設定可能です。
この評価ボードは、Infineon Toolbox (こちら) から入手可能な、推奨EiceDRIVER™ 1ED38x0 DCTソフトウェアに対応しています。
特長
- XMC4200ベースのコンパニオンボードで、マイコンを必要とする評価ボード (EVAL-1ED3890MX12Mなど) と組み合わせて使用します。
- ホストコンピュータとの通信用USBコネクター
- 評価ボードとの接続を可能にするコネクター
利点
- システムレベルでのゲートドライバー評価を可能にするコンパニオンボード (マイコン、ゲートドライバー、パワースイッチ)
- EiceDRIVER™ 1ED3890Mx12Mとの組み合わせを想定しています。
- コンパニオン ボード コンセプトにより、異なる評価ボードとの併用が可能
![](/export/sites/default/_images/product/evaluation-boards/product_image/EVAL-1ED3890MX12M.jpg_148935309.jpg)
The EVAL-1ED38X0DCT and its graphical user interface software is optimized for the EVAL-1ED3890MX12M evaluation board and offers a hassle free parameter configuration and evaluation experience. Connect both boards together to enable a simplified power-up during product evaluation. The combination also offers an interactive experience for the extensive parameter set of the gate driver IC.
図
サポート