EVAL-1ED44173N01B
概要
1ED44173N01Bローサイドゲートドライバ用アダプタボード
1ED44173N01B - EiceDRIVER™ 25Vローサイド ゲート ドライバー テスト用の小型アダプタボードが用意されています。過電流保護 (OCP)、フォールトレポート、イネーブル機能を内蔵しています。既存のスイッチモード電源回路に簡単に接続でき,回路内での評価を迅速に行うことができます。
特長
- 過電流しきい値 -0.246V(許容範囲±5%)
- 負の電圧入力による過電流検出
- 単一端子でフォールト出力およびイネーブルに対応
- 設定可能なフォールトクリア時間
- MOSFET用低電圧ロックアウト
- CMOSシュミットトリガ入力
- 入力ロジック3V/5V/15V
- 入力に対して同相の出力
- OCPピンの負入力電圧 -10V
- 3kV ESD HBM
利点
- 高速過電流保護機能フォールト出力・イネーブル機能を統合することで潜在的な省スペースと省コストを提供
- OCPしきい値許容範囲±5%による高精度OCP検出
- フレキシブルなフォールトクリア時間設定
- 低電源電圧時の低電圧ロックアウトによる保護機能
- 業界標準パッケージ
図
サポート