EVAL-2ED2742S01GM1 100 V OptiMOS™ パワー MOSFET および iMOTION™ MADK を搭載した 160 V ハーフブリッジ SOI ゲートドライバー IC 用評価ボード
概要
The EVAL-2ED2742S01GM1 evaluation kit for Battery Powered Applications (BPA) consists of a three-phase inverter power board with the 160 V rated 2ED2742S01G (3 x 3 VSON-10) half-bridge gate driver driving six 100 V rated OptiMOS™ MOSFETs IPTC015N10NM5 (in HDSOP-16 package). An M1 connector is used to interface with iMOTION™ Modular Application Design Kit (MADK) control card – EVAL-M1-101T.
特長
- 入力電圧48 VDC
- Maximum 1000 W motor power
- 電流検出用シングルシャント
- DCリンク電圧検出
- +12 Vおよび+3.3 V補助電源
- iMOTION™付きM1インターフェース
- 3 x 160V ゲートドライバー: 2ED2742S01G
- 6x 100V OptiMOS™: IPTC015N10NM5
- 1 x iMOTION™: IMC101T
利点
- 広い電圧範囲: 最大140 V
- システムレベルで部品コストの低減
- 最高レベルのラッチアップ耐量: 160 V SOI
- iMOTION™による高い効率制御
図
サポート