EVAL-2ED2748S01GM1 100 V OptiMOS™ パワー MOSFETおよびiMOTION™ MADKを搭載した 160 Vハーフブリッジ SOI ゲートドライバー IC用評価ボード
概要
バッテリー駆動ツール (BPA) 向けEVAL-2ED2748S01GM1は、定格160 Vの2ED2748S01G (3 x 3 10-Lead DFNパッケージ) ハーフブリッジ ゲートドライバーおよび定格100 VのOptiMOS™ MOSFET IPTC015N10NM5 (HDSOP-16パッケージ) 6個で構成された、3相インバータ電源ボードです。iMotion™ Modular Application Design Kit (MADK) コントロールカード - EVAL-M1-101Tとのインターフェースに使用されるM1コネクターが付属します。
特長
- 入力電圧72 VDC
- 最大3000 Wモーター出力
- 電流検出用シングルシャント
- DCリンク電圧検出
- +12 Vおよび+3.3 V補助電源
- iMOTION™付きM1インターフェース
- 3x 160V ゲートドライバー: 2ED2748S01G
- 12x 100V OptiMOS™: IPTC015N10NM5
- 1x iMOTION™: IMC101T
利点
- 広い電圧範囲: 最大140 V
- パラレルスイッチ用高駆動電流
- システムレベルで部品コストの低減
- 最高レベルのラッチアップ耐量: 160 V SOI
- iMOTION™による高効率制御
図
サポート