EVAL-2ED3146MC12L デッドタイム制御を備えた6.5 A, 5.7 kV (rms) デュアル チャネル絶縁ゲートドライバーIC、2ED314xMC12L用評価ボード
概要
本評価ボードは、ハーフブリッジ構成の絶縁ゲートドライバーIC 2ED3146MC12Lの評価用に設計されています。2ED3146MC12Lが1個、CoolSiC™ 1200V SiCトレンチMOSFET IMZA120R020M1Hが2個、トランスドライバーIC EiceDRIVER Power 2EP130Rを使って電源を生成する絶縁型オンボード電源が1個搭載されています。ゲートドライバーICを交換することで、2ED314xMC12Lファミリーの他のICを評価するのにも使用できます。
特長
- 2ED3146MC12L 絶縁型ゲートドライバーIC
- IMZA120R020M1H 1200 V SiC MOSFET
- 2EP130R トランスドライバーIC
利点
- 計測や設定が容易
- オンボード電源
- ハーフブリッジ構成
図
サポート