EVAL-2EP130R-PR-SIC 2EP1xxR用評価ボード: 絶縁ゲートドライバー電源用5 V/20 W フルブリッジ トランスIC、SiC用デュアル出力ピーク整流搭載
概要
この評価ボードは、SiC MOSFET用のデュアル出力ピーク整流と調整可能な出力電圧を備えています。2EP1xx全製品でピン互換になっており、それぞれの要件に合わせた選択が可能です。2EP130Rが評価ボードEVAL-2EP130R-PR-SICに実装されているため、完全な機能評価を行うことができます。評価ボードには、アプリケーションに必要な電源、負荷、信号接続がすべて揃っています。
特長
- ピーク整流トポロジー
- 広い入力電源範囲: 5 V~20 V
- 最大出力5 W
- 絶縁型デュアル出力電源レール
- 設定可能な出力電圧比
- 広い動作範囲: 50~695 kHz
- 調整可能な過電流閾値
- 出力短絡保護
- 加熱保護
- 通常動作用RDYステータス信号出力
利点
- 2EP130Rの評価が容易
- 2個のゲートドライバーIC用絶縁電源
図
サポート