EVAL-6ED2231S12TM1
概要
1200 V 三相SOIゲートドライバーおよび1200 V EasyPACK™ SiCモジュール用評価ボード
EVAL-6ED2231S12TM1パワー評価ボードでは、インフィニオンのCoolSiC™ MOSFETモジュールとモーター制御用SOIゲートドライバー技術を確認/検証できます。1200V、三相ゲートドライバーの6ED2231S12Tを搭載しています。
本ボードには、EasyPACK™ 1Bの1200V CoolSiC™ MOSFETモジュール 1個、モーター制御アプリケーション用三相SOI (シリコン オン インシュレーター) ゲートドライバーIC1個、M1コネクタを搭載しています。iMOTION™ Modular Application Design Kit (MADK) のコントロールボードであるEVAL-M1-101T、または互換性のあるM1コネクタを備えた他のコントロールボードと組み合わせて使用できます。
特長
- インフィニオンの1200 V SOIテクノロジー
- VS段に対した最高クラスの負電圧耐量
- 700 nsの繰り返しパルスで-100 Vの耐量
- 超高速、低RDSONのブートストラップダイオードを内蔵
- 出力電流: IO+ 350 mA, IO- 650 mA
- 過電流保護 (ITRIP +/- 5% リファレンス)
- 内部デッドタイム360 ns
- VCCとVBSの独立した低電圧ロックアウト、緻密なUVLOレベル
- 3.3V、5V、15Vの入力ロジックレベルに対応
- フォールトレポート、オート フォールト クリア、イネーブル機能を同一端子で実現 (RFE)
- 2.5 kV HBM ESD; 25 V VCC対応
- DSO-24パッケージ: (DSO-28の4ピンをなくして高い空間距離を確保)
利点
- 公称入力電圧510 VDC
- 最大モーター出力5 kW
- 電流検出用シングルシャント
- DCリンク電圧センシング
- 加熱保護用にNTCサーミスタを搭載
- 基板上に+18 Vおよび+3.3 Vの補助電源を搭載
- iMOTION™コントローラーボードと互換性のあるM1インターフェース
![Product Image for the Evaluation board for 6ED2231S12TM1](/export/sites/default/_images/product/evaluation-boards/product_image/EVAL-6ED2231.png_732103725.png)
図
サポート