EVAL-6ED2742S01QM1 150 V OptiMOSパワーMOSFETおよびiMotion™ MADKを搭載した160 V三相SOIゲートドライバーIC用評価ボード
概要
バッテリー駆動アプリケーション (BPA) 用EVAL-6ED2742S01QM1評価キットは、定格160 Vの6ED2742S01Q (5 x 5 VQFN-32) 三相ゲートドライバーを搭載し、6個の定格150 Vの OptiMOS™ MOSFET BSC074N15NS5 (5x6 Super SO8) を駆動する三相インバータ電源ボードで構成されています。iMOTION™モジュラー アプリケーション 設計キット (MADK) コントロール カードEVAL-M1-101Tとのインターフェースに使用するM1コネクタを付属しています。
特長
- 入力電圧24 VDC
- 最大モーター出力250 kW
- 500Wのモーター出力 (ヒートシンク冷却時)
- 電流検出用シングルシャント
- DCリンク電圧センシング
- +12 Vおよび+3.3 Vの補助電源
- iMOTION™と互換性のあるM1インターフェース
- 160 V ゲートドライバー 1個: 6ED2742S01Q
- 150 V OptiMOS 6個: BSC074N15NS5
- iMOTION™ 1個: IMC101T
利点
- 広い電圧範囲: 最大140 V
- システムレベルで部品コストの低減
- 最高レベルのラッチアップ耐量: 160 V SOI
- 150 V OptiMOS™ MOSFET (7.4 mΩ, 23 nC)
- iMOTION™による高い効率制御
図
サポート