EVAL-IHW65R62EDS06J
概要
650 V逆導電型IGBT搭載 3 kW ハーフブリッジ誘導加熱評価ボード
誘導加熱、ハーフブリッジ評価ボードEVAL-IHW65R62EDS06Jは、IH機器と100 kHzまでの共振スイッチング アプリケーション向けに特別に設計された新しい650 V逆導型 R6 IGBTファミリー製品を搭載しています。本評価ボードは、インフィニオンのSOI技術に基づくレベルシフトEiceDRIVER™ ICと組み合わせたR6 IGBTの機能および主要機能のデモンストレーションが可能です。
特長
- 入力電圧: 200 V~250 V
- 公称出力: 3 kW
利点
- IGBTの交換/置き換えが容易
- 2ED218xファミリーの異なるInfineon EiceDRIVER™ゲートドライバICを容易に評価可能
- 熱測定用IGBTへのダイレクトアクセス
- 容易な共振コイルの交換
図
サポート