EVAL-IMI111T-026 iMOTION™ IMI111T-026H IPM用スターターキット
概要
EVAL-IMI111T-026は、iMOTION™ IMI111T-026H IPM用のスタータキットです。IMI111T-026Hは、iMOTION™ IMI111Tシリーズの製品で、モーターコントローラー、3相ゲートドライバー、IGBTを使用したパワーステージなどのフル3相インバータ機能をコンパクトなDSOパッケージで提供します。
各iMOTION™ツールは、モーター制御システムのセットアップと動作をサポートします。
iMOTION Solution Designerは、システム構成、デバイスの設定、最終調整、モニタリングを行います。最新のファームウェア イメージを含むIMI111T-026H Motion Control Engine (MCE) ソフトウェア パッケージは、Solution Designerから入手いただけます。
ボードに搭載された IMI111T-026H には、ボード製造時の MCE ファームウェア バージョンが予め設定されています。バージョンを確認し、最新版に更新することをお勧めします。新しいファームウェアのリリースは、iMOTION Solution Designer用のSDパックで提供されます。
1時間以内にモーターを動かすことができます。EVAL-IMM101T-026では、ファン、ポンプ、コンプレッサーなど、さまざまなインバーター モータ制御システムの迅速な初期設計ができます。
特長
- 現場で実績のあるインフィニオンの最先端モーション コントロール エンジン (MCE)
- シングルシャントの磁界方向制御 (FOC)
- スクリプトエンジンによる高い柔軟性
- 600 V / 2A IGBTパワーステージ
- 電気的に絶縁されたオンボード デバッグ インターフェース
- 保護機能を搭載
利点
- iMOTIONソリューションデザイナーを使用して、容易にモーターのパラメータ設定が可能
- 市場投入までの時間を短縮 - モーター制御機能のコーディングが不要
- オンラインシミュレーションツールが利用可能
- 機能的に同等なiMOTION™ IPMスターターキットは、異なる電力や電圧定格があります
図
サポート