EVAL KIT OPTIGA AUTH S
概要
OPTIGA™ Authenticate S の機器認証および偽造防止機能の確認および評価が可能
本評価キットは、ソフトウェアがあらかじめロードされているクイック スタート ツールで、OPTIGA™ Authenticate Sの全機能のテスト実施や、お客様のアプリケーションに最適な組み合わせた選択を行えます。グラフィカル ユーザー インターフェースを介してOPTIGA™ Authenticate Sとやり取りをするのに、コーディングの経験は必要ありません。本評価キットは、PSoC™ 6 USB ワイヤレス プロトタイピング ボードとセキュリティ ホスト ライブラリを統合し、ModusToolbox™開発プラットフォーム、フル ソフトウェア開発キット (SDK)、Cベースのアプリケーション プログラミング インターフェース (API) 機能を兼ね備えています。
この高機能キットの使用により、機器認証の要求に対応したOPTIGA™ Authenticate SおよびPSoC™ 6の評価が容易になります。サポート文書も付属しています。
特長
- PSoC™ 6 USB ワイヤレス プロトタイピング キット
- mikroBus™ OPTIGA™ Authenticate S (SLE95415 1個)
- SWI mikroBus™ボード (SLE95415 2個)
- I2C mikroBus™ボード(SLE95415 1個)
- USB-C電源ケーブル
利点
ファームウェア/ソフトウェア完全統合
- 単方向認証および相互認証
- ホスト認証およびホスト モード
- シリアル通信 SWI、I2C、GPO、USB など (PSoC™ 63 マイコンおよび ModusToolbox™ によるサポート)
- セキュアなLSCリセットなどのセキュア ライフサイクル管理
- セキュアNVM
- GPO設定
- デバイス設定の変更が可能
- プログラマーおよびデバッガー
- バイオメトリクスの高速プロトタイピング
サポート