EVAL-M1-6ED2230-B1
概要
1200V 三相SOIゲートドライバおよび EasyPIM™ IGBTモジュールの評価ボード
EVAL-M1-6ED2230-B1は、1200V三相ゲートドライバ6ED2230S12TおよびEasyPIM™1B 1200V三相モジュールFP15R12W1T4を含む、完成品パワー評価ボードです。電力範囲最大2kWのモータドライブアプリケーションをサポートするように設計されています。
AC入力とDC入力および三相パワー出力があり、電流センシング用にシングルエミッタシャント、DCリンク電圧計測用に分圧器を備えています。
このパワーボードは、モータ制御用 Eval-M1- 099M-CなどのiMOTION™ MADK(モジュラーアプリケーション設計キット)に対応しています。
特長
- インフィニオンの薄膜SOIテクノロジー
- +1200Vまで完全に動作可能
- 超高速ブートストラップダイオードおよび過電流保護内蔵
- フローティングチャネルによるブートストラップ動作
- ソース/シンク出力電流性能 +0.35A/-0.65A
- SOIテクノロジーにより、-100Vまでの負の過渡電圧耐性(パルス幅最大700ns)
- 2つのチャネル両方に低電圧ロックアウト
- 3.3V、5V、15V入力ロジック対応
- ITRIPしきい値±5%の過電流保護
- 1つのピン(RFE)で障害レポート、自動障害クリアおよびイネーブル機能
- 全チャネルのプロパゲーションディレイ合致調整
- 460nsデッドタイム保護内蔵
- シュートスルー(クロス導通)保護
利点
- 1200V、15A 三相入力整流PIM(パワーインテグレーテッドモジュール) IGBTモジュール
- 高速TRENCHSTOP™ IGBT4、エミッタ制御4ダイオードおよびNTC
- 低いスイッチング損失
- 正の温度係数を持つVCEsat
- 低いVCEsat
- 熱抵抗の低いAl2O3サブストレート
- コンパクトな設計
- はんだ接合テクノロジー
- 一体型取付けクランプにより堅牢な取付け
サポート