EVAL-M1-CM610N3
概要
CIPOS™ Miniインテリジェントパワーモジュール用iMOTION™ MADK評価ボード
この評価ボードはCIPOS™ Mini IKCM10H60GAを備えたコンプリートパワーステージです。ボードは最大750Wで3相モータを駆動するように設計されています。MADK M1 20ピンインターフェースコネクタを備えています。そのため、EVAL-M1-101T制御ボードが使えます。これらのボードを使えば、モータ制御システムとしてのハードウェアが完成します。
特長
- 3相モータを駆動するパワーステージ
- ブロッキング電圧600V
- 内臓チップ電流10A
- 自然空冷で出力電力750 W
- 標準的なオシロスコープローブを接続できるテスト端子
- 標準MADK M1 インターフェイスコネクタ
利点
- お客様のアプリケーションに合わせてIKCM10H60GAモジュールを評価
- EVAL-M1-101Tとの併用で、1時間以内にモータ駆動が可能
- 低電圧領域でのモータ制御の評価に最適
ビデオ
サポート