EVAL-M1-IM241
概要
600 V IM241-L6T2B IPM搭載 CIPOS™ Micro IPM用評価ボード
評価ボード EVAL-M1-IM241は、CIPOS™ Micro IPMのIM241シリーズを用いたアプリケーション開発の第一歩をサポートするために開発されました。本キットは、EVAL-M1-101TのようなM1 20ピンのインターフェース コネクターを搭載したコントロール ボードと組み合わせることでモータードライブにおけるCIPOS™ Micro IPM技術をテストできるような、完全なシステムを提供します。
600 V/6 AのIM241-L6T2B CIPOS™ Micro IPMは、ポンプ、ファンなどの小型家電やその他の低電力モータ駆動アプリケーションに最適化されています。
特長
- 入力電圧AC110 V ~ AC230 V
- 入力電圧 最大2.5 A (AC110 V電源入力時)
- 最大モータ出力250 W (AC220 V電源入力時)
- EMIフィルターを搭載し、EMI規格EN55032をクリア
- 補助電源 15 V/3.3 V
- 過電流保護&過熱に対するハードウェア保護
- DCリンク電圧センシング
- サーミスタ出力
- PCBは100mm x 100mmの寸法で、各層2オンス銅箔の2層基板
- RoHS準拠
利点
- IM241-L6T2B評価用
- EVAL-M1-101Tで1時間以内にモーターを駆動可能
- インフィニオン製品でモーター制御の知識を深めましょう
図
サポート