EVAL-M1-IM828-A
1200 V SiC IPM IM828-XCCを搭載したCIPOS™ Maxi用評価ボード
EVAL-M1-IM828-Aは、CIPOS™ Maxi製品ファミリーの一つであるIM828-XCCを搭載し、1200 V CoolSiC™ MOSFET 6個と最適化された6チャネルSOIゲートドライバーを組み合わせています。本製品は、空調システム (暖房、換気等)、ファンモータ、ポンプ、モーター制御の力率改善など、産業用アプリケーション向けに最適化されています。
EVAL-M1-IM828-Aは、CIPOS™ Maxi IPMを使用してアプリケーション設計を始めるお客様をサポートするために開発されました。EVAL-M1-101TのようなM1 20ピンのインターフェース コネクターを搭載したコントロール ボードと組み合わせることで、モーター制御におけるCIPOS™ Micro IPM技術をテストできるような完全なシステムを提供します。
特長
- すぐに使える三相モータ駆動用1200V IPM搭載パワーステージ
- 定格入力電圧 380 Vac
- 冷却時最大定格出力8kW
- EMIフィルタ搭載
- 過電流保護
- 過温度保護機能
- 標準的なオシロスコープ用プローブを取り付けるためのフック付きテストパッド
- 標準MADK M1 20ピンインターフェースコネクター
利点
- 顧客のアプリケーション用にIM828-XCC IPMモジュールを評価可能
- EVAL-M1-101Tとの組み合わせで、1時間以内にモーターを駆動可能
- 高電圧領域でのモーター制御の詳細はこちら
推奨するボードの組み合わせ
EVAL-M1-IM828-A 評価用電源ボードは、EVAL-M1-101T コントローラボードに接続できます。このボードには、高度なモーター制御エンジン (MCE) を搭載し、コーディング不要で最先端のセンサレス磁界方向制御 (FOC) を可能にする iMOTION™ モーター制御 IC を搭載しています。IMC101T-T038は、iMOTION™ IMC100シリーズの一つで、PMSM (BLDC) モーターの磁界方向制御に特化した、実績のあるiMOTION™モーター制御ICの次世代プラットフォームです。
世界初の1200 V級トランスファーモールドSiCインテリジェントパワーモジュールを開発
インフィニオンは、最適化された 1200 V 6 チャネルSOI ゲートドライバーと 6 個の CoolSiC™ MOSFET を DIP 36x23D パッケージに集積した、世界初の 1200 V トランスファーモールド SiC (Silicon Carbide) インテリジェント パワーモジュール (IPM) を発売しました。この新しいCIPOS™ Maxiファミリーは、産業用モーター、ポンプ、空調システムなどの可変速駆動アプリケーションを対象としており、モーターの電源設計にSiCを簡単に搭載することができます。
本プレゼンテーションでは、CIPOS™ファミリーのIPMの概要を説明し、新しいファミリーの仕様に焦点を当てています。さらに、サーボアンプ、ファン、ポンプ、暖房、換気、空調用として、1200 V CIPOS™ Maxiの利点についても説明します。