EVAL-M1-IR2214
概要
モータードライブアプリケーション用評価ボード
EVAL-M1-IR2214は、モータードライブアプリケーション向けに、インフィニオンのEiceDRIVER™ 1200V、2/3A、レベルシフトハーフブリッジゲートドライバーIC (脱飽和検出機能内蔵) IR2214SSと、1200V、50AのEconoPIM™3モジュールFP50R12KT4Gを搭載した評価ボードです。
EVAL-M1-IR2214は、iMOTION™2.0コントローラボード EVAL-M1-101T を接続することでBLDCモーターを動かすことができ、IR2214SSの主要機能の評価や、より高い電力定格向けのダブルパルステストでボードの検証を迅速かつ容易に行うことができます。
特長
- 基本的な電気的保護のために基板上にヒューズを備えたAC380V三相入力
- 突入電流制限回路を搭載し、より安全な電源投入を実現
- 15Vと+5Vの補助電源を基板上に搭載
- iMOTION™コントローラボードに対応
利点
- IR2214SSでは、以下のような機能を強化し、システムのパフォーマンスを向上させています。
- 飽和電圧保護を内蔵
- ソフト過電流シャットダウン
- 2段階ターンオン出力
- 定電圧ロックダウン保護
- クロスコンダクション防止
- 整流器、ブレーキ、インバーターを集積したEconoPIM™3 FP50R12KT4Gのコンパクト設計
図
サポート