EVAL-M7-D111T
iMOTION™用コントロールボード Modular Application Design Kit (MADK)
EVAL-M7-D111Tは、iMOTION™ Modular Application Design Kit (MADK) プラットフォーム用の制御ボードです。IMD111T-6F040は、高度なモーション コントロール エンジン (MCE) を搭載したiMOTION™ SmartDriverで、コーディングを必要としない最先端のセンサーレス フィールド オリエンテッド コントロール (FOC) を可能にします。IMD111T-6F040は、PMSM (BLDC) モーターの制御用にiMOTION™モーター制御と3相ゲートドライバーを組み合わせたiMOTION™ IMD110シリーズの一製品です。
本コントロールボードは、M7コネクターを備えたiMOTION™ MADKパワーボードと組み合わせることで、定格電力や動作電圧を変更できる三相インバータの幅広い選択肢を提供します。
設定してモーター制御システムを作動させる前に、iMOTION™ Tools & Softwareのページから、以下のファイルをダウンロードしてください。
IMD111T-6F040 MCEソフトウェアパッケージ(最新のMCEファームウェアイメージ、対応するデフォルト設定ファイル、リリースノートを含む
MCEWizardとMCEDesignerは、システムの構成、制御、調整、監視に必要なPCツールです。
MCEのファームウェアやiMOTION™ PCツールのアップデートは、本ページを定期的に確認してください。詳しくはEVAL-M7-D111Tユーザーガイドをご参照ください。
1時間以内にモーターを動かすことができます。EVAL-M7-D111Tは、iMOTION™ MADKプラットフォームの電源ボードと組み合わせることで、ファン、ポンプ、コンプレッサなどの様々なインバータ化されたモータ制御システムを、迅速に初期評価することができます。
特長
- 現場で実績のあるモーション コントロール エンジン (MCE)
- シングルシャントまたはレッグシャント センサーレス FOCコントロール
- 電気的に絶縁されたオンボード デバッグ インターフェース
- 保護機能を搭載
- 小型仮想マシンのように統合されたスクリプトエンジン
利点
- MCEWizardおよびMCEDesignerツールを使用して、モーターのパラメータ設定やチューニングを容易に行うことができます。
- 市場投入までの時間を短縮 - モーター制御機能のコーディングが不要
- 幅広いiMOTION™ MADKパワーボードとそれにマッチしたM7プラットフォームインターフェース
- モーター制御のチューニングやシステム機能の柔軟性が高い