EVAL-M7-HVIGBT-PFCINV1
概要
EVAL-M7-HVIGBT-PFCINV1は、MADKプラットフォーム制御ボードです。
CCMモードで最大100 kHzのPWMレートで動作する三相インバータと力率改善 (PFC) を実装しています。インバータ段には最新世代のTRENCHSTOP™ RC-IGBTを使用し、PFC段には高速TRENCHSTOP™ 5 IGBTを使用しています。
適合する制御ボードとの組み合わせにより、電源ボードはファン、ポンプ、コンプレッサーなどのモーターシステムが、ターゲットアプリケーションになります。
特長
- すぐに使用できるパワーステージで三相モーターを駆動
- 650VクラスのRC-IGBT
- PFC向けの高速TRENCHSTOP™ 5 IGBT
- 公称入力電圧 220 Vac
- 冷却なしで最大200 Wの出力
- 最大100 kHzのPFC PWMレート
- オシロスコープのプローブ取り付け用のフック
- MADK M7 32ピンインターフェースコネクター
利点
- 650V RC-D2とドライバーIMD110の組み合わせを評価
- コスト効率の高いインバータとPFC設計
- 高い電気的堅牢性
- 非常に優れたEMI性能
図
サポート