EVAL-M7-HVMOS-INV
概要
600V CoolMOS™ PFD7用 iMOTION™ MADK 評価ボード
EVAL-M7-HVMOS-INVは、iMOTION™ Modular Application Design Kit (MADK)プラットフォーム用の電源ボードです。三相インバータを実装し、最新世代のCoolMOS™ MOSFETをベースにしています。
本パワーボードは、M7コネクタ付きのiMOTION™ MADKコントロールボードと組み合わせることで、定格電力と動作電圧を拡張可能な三相インバータの幅広い選択肢を提供します。
1時間以内にモーターを動かすことができます。EVAL-M7-D111Tは、iMOTION™ MADKプラットフォームの電源ボードと組み合わせることで、ファン、ポンプ、コンプレッサなどの様々なインバータ化されたモータ制御システムを迅速に試作することができます。
特長
- すぐに使用できるパワーステージで三相モーターを駆動
- 600 V CoolMOS™ PFD7
- 公称入力電圧 220 Vac
- 冷却なしで最大300Wの出力
- オンボードEMIフィルター
- 標準的なオシロスコープのプローブ取り付け用のフックを備えたテストパッド
- 標準的なMADK M7 32ピン インターフェース コネクター
利点
- 600 V CoolMOS™ PFD7とSmartDriver IMD110の組み合わせ
- EVAL-M7-D111Tとの組み合わせで、1時間以内にモーターを動かすことができます。
- 高電圧領域でのモーター制御についての詳細
- コストパフォーマンスに優れたインバータ設計
- 最高の軽負荷効率
図
サポート