EVAL-PS-IRS200X
200V ハーフブリッジ、ハイサイド/ローサイド レベルシフトゲートドライバ用ステッピングモータ評価ボード
EVAL-PS-IRS200xボードは、ゲートドライバIC、MOSFET、パワーコネクタ、信号インターフェイスなどを搭載した電力駆動ボードです。本ボードは、外部ステッピングモータコントローラボードに接続されたステッピングモータの駆動に特化して設計されていますが、それ以外の用途にも使用できます。
本ボードはインフィニオンの最新200Vレベルシフトゲートドライバを搭載しています:IRS2005S (ハイ/ローサイドドライバ)、IRS2007S (ハーフブリッジドライバ)、IRS2008S (ハーフブリッジドライバ)
評価ボード EVAL-PS-IRS200x-OM30118SB の電力段は、個別のレグシャントを使用した4相で構成されており、ステッピングモータ駆動において一般的なトポロジーです。大部分の市販ステッピングモータでDC24V~72Vの入力電圧が使えます。MOSFETには、IPP180N10N3 G (100V/18mΩ)が使用されており、200Vのレベルシフトゲートドライバ、IRS2005S、IRS2007S、IRS2008Sで駆動します。
各相のレッグ電流はレッグシャントによって検出され、差動モードで制御インターフェイスにエクスポートされます。 ボードは、外部コントローラに接続することにより、ステッピングモータを実行できます。 ボードは最初からIRS2005S(正のロジック入力)にはんだ付けされており、異なるロジック入力に対して同じフットプリントの他の2製品と交換できます。
ボードは、インフィニオンの販売パートナー、ならびにウェブサイトからご購入頂けます。
特長
- 特にステッピングモータ駆動向けに、レッグシャントをここに備えた4相インバータ
- ローコストソリューションのダブルサイズのPCB
- 短絡時用のヒューズによる保護のあるDC電圧入力
- 200VレベルシフトゲートドライバIRS2005S、IRS2007S、IRS2008Sは、堅牢性とさまざまな入力PWMロジック用に-8Vの負の過渡電圧耐性、VCCおよびVBSに対する低電圧ロックアウト(UVLO)を備えています。
- 定格100VのOptiMOS™ 3 MOSFET IPP180N10N3 G
- 外部制御ボードに接続することで、ステッピングモータの駆動が可能
- LED表示による外部インポート補助電源
- 搭載ヒートシンクを使用した自然換気
- IRS2001S/2003S/2004Sは、新規設計非推奨
- IRS2001S/2003S/2004Sは、それぞれIRS2005S/2007S/2008Sに直接置き換え可能
推奨アプリケーション例
- モータコントロールおよびドライブ
- 軽電気自動車(LEV)
- マルチコプタおよびドローン
- その他汎用バッテリー駆動アプリケーション