EVAL-S25FS256T
SEMPER™ Nano S25FS256T メモリモジュール
EVAL-S25FS256Tは、256 MB、1.8 VのSEMPER™ NORフラッシュ メモリをボードに搭載したPmod互換メモリモジュールです。PmodインターフェイスはSPI対応のあらゆるMCU/SoCで動作し、SEMPER™ Nano NOR Flashのハードウェア開発プラットフォームを容易に構築できます。SEMPER™メモリの完全な開発ソリューションについては、SEMPER™ソリューションハブをご覧ください。
特長
- SPIまたはクアッドSPIに対応
- あらゆるホストプラットフォーム (MCU/SoC) に接続可能
- SEMPER™ SDKとの使用に最適
私たちの生活において重要な役割を果たすスマートデバイスは、ますます小型化、高速化、スマート化が進んでいます。いまやスマートウォッチはかつてないほど簡単に健康状態を把握でき、最新のイヤホンにはノイズキャンセリングや無線アップデートなど、高度な機能が搭載されています。同時に、消費者は最大限に長いバッテリー駆動時間を求めています。こうした機能を実現するには、コンパクトで低消費電力、かつ信頼性の高いNORフラッシュが必要です。
イヤホンのような小型製品を実現するために、メーカーはプロセッサとメモリダイを組み合わせたカスタムSiP (System-in-Package) デバイスを設計しています。当社はKnown Good Wafer (KGW) フォーマットでSEMPER™ Nanoで、このソリューションを実現しています。
詳細についてはお問合せください。
SEMPER™ Solutions HubはSEMPER™ Nano NOR Flashをお客様の設計にきちんと統合するのに必要な全てのビルディングブロックを提供します。
- ソフトウェア開発キット
- ハードウェア開発プラットフォーム
- 多様な開発環境に対応
- Linux/U-Boot対応
ハブにアクセスして、市場投入までの時間を短縮することが可能です。