EVAL_2K4W_ACT_BRD_S7
概要
アクティブライン整流および突入電流制御に600V CoolMOS™ S7を使った2400W高電力密度力率改善(PFC)コンバータ
本評価ボードEVAL_2K4W_ACT_BRD_S7には、従来のブーストPFCと比べて付加価値を高める2つの重要な機能があります。
1. アクティブブリッジ整流にCoolMOS™ S7を使用して効率向上
2. 突入電流防止リレーをCoolMOS™ S7で置き換えて電力密度向上
特長
- 600V CoolMOS™ S7をベースにしたアクティブブリッジCCM PFCデモボード
- 2400W 65kHzの高効率高電力密度設計
利点
- KIT_ACT_BRD_60R022S7をベースにしたアクティブブリッジライン整流により効率向上
- 標準的なダイオードブリッジソリューションと比べて少ない温度上昇
- ブリッジにヒートシンク不要
- プリチャージ回路への22mΩ S7採用により電力密度向上
- DCリンクプリチャージにかさばるリレー不要
推奨アプリケーション例
List of components:
- 600V CoolMOS™ S7スーパージャンクションMOSFET
(IPT60R022S7) - CoolMOS™ C7 SJ MOSFET
(IPZ60R040C7) - CoolSiC™ ショットキーダイオード 650V G6
(IDH12G65C6) - PFC-CCM コントローラ IC
(ICE3PCS01G) - ローサイドゲートドライバ
(1EDN8550B) - 中電力AFショットキーダイオード
(BAT165)
Introduction guide
Download the reference design data here.
ビデオ
サポート