EVAL_3K3W_BIDI_PSFB
概要
600V CoolMOS™CFD7およびXMC™を備えた3300W、54V双方向位相シフトフルブリッジ(PSFB)評価ボード
この評価ボードは、テレコム、バッテリーフォーメーション電源、産業用ロボットアプリケーション向けの3300W、双方向DC/DCコンバータ用の高効率なシステムソリューションを紹介します。
ThinPAKパッケージに封止されたインフィニオンの600V CoolMOS™CFD7スーパージャンクションMOSFETは、最新、最高性能の高速ボディダイオードデバイスです。低寄生インダクタンスを実現したパッケージと最適化されたレイアウトとを組み合わせることで、最小限のストレスで優れた性能を実現します。本ボードの革新的な冷却コンセプトが、その卓越した性能を可能にしています。
本ボードは、降圧モードで98%、昇圧モードで97%の効率を達成します。電力密度は4.34W/cm³(71.19W /in³)の範囲となります。SMDパッケージの使用、および革新的な積層磁気構造により実現されています。
本DC/DCコンバータは、インフィニオンの最新技術と組み合わせることで、完全共振トポロジのレベルで双方向位相シフトフルブリッジ(PSFB)設計の実現可能性と高い効率を証明します。
EVAL_3K3W_BIDI_PSFBは、PSFBトポロジを、広く知られた従来のトポロジによる標準設計または構成を変更することなく、双方向DC/DCステージとして使用できることも示しています。これはデジタル制御とXMC™マイクロコントローラによる制御技術革新による成果です。
ビデオ
トレーニング
サポート