EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC
概要
600V CoolMOS™CFD7およびXMC™を備えた3300W、54V双方向位相シフトフルブリッジ(PSFB)評価ボード
本評価ボードは、双方向電力伝送が可能なブリッジレス・トーテムポール型力率改善回路 (PFC) 向けのシステムソリューションです。EVAL_3K3W_TP_PFC_SICは、インフィニオンのCoolSiC™、CoolMOS™スーパージャンクションパワー MOSFET、絶縁ドライバー、XMC™マイコンによって動作します。
高効率ブリッジレス・トーテムポール型PFCボードは、ハイエンドのサーバやテレコムのような高効率(≒99%)、高電力密度 (72W/in3)が求められるアプリケーション向けに設計されています。さらに、双方向電力伝送により、本設計はバッテリー充電器やバッテリーフォーメーションなどのアプリケーションで使用できます。EVAL_3K3W_TP_PFC_SICボードに組み込まれたトーテムポール構造は、整流器(PFC)、およびインフィニオンのXMC™ 1000シリーズのマイコンにデジタル制御を組むこむインバータモードにおいて、連続導通モードで動作します。
特長
- 高効率ブリッジレス・トーテムポール型PFC
- 高電力密度
- CoolSiC™ MOSFET 650Vによる動作
- XMC1404によるデジタル制御
利点
- 99%近い効率
- 小型の物理寸法 (72W/in3)
- 少ない部品点数
- 双方向動作 (デジタル制御)Efficiency close to 99%
推奨アプリケーション例
- バッテリーフォーメーション
- 充電器
- EV充電
- eモビリティ
- 産業用電源
- 電源(SMPS)
- ロボティクス – 無人搬送車
- テレコム
コンポーネント一覧:
- CoolSiC™ MOSFET 650V
(IMZA65R048M1) - 600V CoolMOS™ C7 SJ MOSFET
(IPW60R017C7) - EiceDRIVER™ MOSFET ゲートドライバー IC
(2EDF7275F) - 擬似共振フライバックPWMコントローラ
(ICE5QSAG) - 950V CoolMOS™ P7 SJ MOSFET
(IPU95R3K7P7) - 32ビットマイクロコントローラ
(XMC1404-F064X0200AAXUMA1)
トレーニング
サポート