EVAL_3KW_DB_PFC_C7_2
概要
高効率3kWブリッジレス・デュアルブーストPFC評価ボード
連続導通モード(CCM)モードで動作する高電力密度、3kW、90kHzブリッジレス・デュアルブースト力率改善(PFC)コンバーター
特長
- PFCトポロジー向けの最高クラスの高耐圧MOSFET
- フルデジタル制御
- ACラインアクティブ整流用の高耐圧MOSFET
利点
- 高入力電圧で負荷10%から98%超の効率を実現
- 高電力密度
- TO-247、4ピンパッケージで最高クラスの評価
推奨アプリケーション例
部品リスト
- CoolMOS™ C7 スーパージャンクションMOSFET
(IPZ65R045C7) - CoolMOS™ C7 スーパージャンクションMOSFET
(IPZ65R045C7) - CoolSiC™ 600V ショットキーダイオード 第5世代 (IPW65R045C7)
- 高速2ch、5Aゲートドライバー
(IDH16G65C5) - 高速2ch、5Aゲートドライバー
(2EDN7524F) - 1200Vシングル・ハイサイドゲートドライバーIC
(1EDI60N12AF) - ARM® Cortex®ベース32ビットマイクロコントローラ
(XMC1302-T038X0200 AB) - 疑似共振PWMコントローラ
(ICE2QR4780Z)
5V 低ドロップアウト・リニア電圧レギュレータ
(TLF4949EJ)
ビデオ
サポート