EVAL_6EDL7141_TRAP_1SH
概要
リファレンス デザイン/評価ボード - MOTIX™ 6EDL7141三相スマートドライバーを使用したBLDCモータードライブ
EVAL_6EDL7141_TRAP_1SHは、PCにUSBで直接接続できるオンボードデバッガーを搭載し、動作パラメータを完全に設定できるのが特徴のBLDCモータドライブボードで、MOTIX™ 6EDL7141三相スマートドライバーを使用し、台形整流を用いています。
評価ボードは、単独でもインフィニオンのモーターコントロールGUIを使用した動作も可能です。
特長
- 台形/ブロック・コミュテーションを用いたBLDCモーター ドライブ ボード
- 設定可能なオンボード電源とゲートドライブ出力を装備
- 設定可能な保護モード。内蔵デバッガ、USBへの直接接続
- 単独でもGUIを使用した動作も可能
利点
- 高効率
- 少ない部品数
- 設定可能な動作パラメータ
- 各種保護機能
推奨アプリケーション例
部品一覧
- OptiMOS™ 6 40 V 0.7 mΩ 5x6 PQFN
(BSC007N04LS6) - 三相ハーフブリッジ MOSFETゲートドライバーおよびモーター制御 IC
(MOTIX™ 6EDL7141) - ARM® Cortex®-M0 (XMC™)搭載32ビットマイクロコントローラー
(XMC1404-VQFN64-200kB)
製品の在庫については、弊社サポートにお問い合わせください。
サポート