EVAL_800W_PSU_4P_C7
概要
サーバアプリケーション向けの形状、配置、機能のテスト用に最適化されたプラットフォーム
この800W評価ボードは、サーバアプリケーション向けの形状、配置、機能のテストプラットフォームとして用意されており、600V CoolMOS™ C7 SJ MOSFET、CoolSiC™ショットキーダイオード650V G6、OptiMOS™ 40V、1EDIおよび2EDN EiceDRIVER™、擬似共振フライバック(QR)、およびXMC™ 1400/4200コントローラの動作を示すためのものです。この評価ボードは、インフィニオンの600V CoolMOS™ 4ピンデバイスおよびOptiMOS™ 40Vテクノロジーを中心にして、ショットキー類似ダイオードを組み込んで、デジタル制御によるスイッチング性能および電力密度設計を示すために設計されています。
サポート