EVAL_AUDAMP24
概要
高級オーディオアプリケーション向けシングルエンド、2チャンネルCoolGaN™ クラスDアンプ
EVAL_AUDAMP24 eモードGaN HEMTベースの評価ボードは、ハイエンドHi-Fiオーディオシステム向けの2チャンネル、225W/ch (4Ω@±43V) または250W/ch (8Ω@±63V)ハーフブリッジ クラスDオーディオパワーアンプです。本評価ボードは、IGT40R070D1 E8220 CoolGaN™窒化ガリウム・トランジスタとMERUS™ IRS20957SPBFコントローラICの使用方法、保護回路の実装、最適なPCBレイアウトの設計方法を紹介します。リファレンスデザインは必要なハウスキーピング電源をすべて提供するため、使いやすくなっています。また、2チャンネル設計のため、電力とチャンネル数に拡張性があります。
特長
- 出力:
- 225W x 2 ch. (1% THD+N, 4Ω @ ±43V)
- 250W x 2 ch. (1% THD+N, 8Ω @ ±63V)
- 多彩な保護機能:
- 過電流保護(OCP)、ハイ/ローサイドeモードGaNトランジスター
- 過電圧保護(OVP)
- 定電圧保護(UVP)、ハイ/ローサイドeモードGaNトランジスター
- 加熱保護(OTP)
- PWMモジュレータ:オプションでクロック同期可能な自励発振ハーフブリッジトポロジー
利点
- クリーンなスイッチング性能
- デッドタイムを小さくすることで全高調波歪(THD)を低減
- 使いやすさ:MERUS™ IRS20957SPBF クラスDコントローラと互換
- 優れた音質
- 高い信頼性
推奨アプリケーション例
- HiFiアンプ
- AVレシーバー
- ホームシアターシステム
- パワードスピーカー
- 楽器用アンプ
部品一覧:
- 400V CoolGaN™ e-mode HEMT
(IGT40R070D1 E8220) - MERUS™ -保護機能搭載デジタルオーディオドライバー
(IRS20957SPBF)
エラッタシートをご覧ください。
サポート