EVAL_BDPS_DD_TOLL
概要
キット評価ボード - IPT015N10N5とBAS3010Bを使用した双方向バッテリー切断用TOLL電源
本キット評価ボードは、TOLLパッケージのパワーMOSFET IPT015N10N5と中電力AFショットキーダイオードBAS3010Bを使用しています。双方向バック トゥ バック MOSFET保護ボードはスタティックリレーとして使用されます。回路基板の安全で信頼性の高い双方向接続または切断を可能にします。双方向ディスコネクトボードの代表的な機能は以下のとおりです: ホットスワップおよび突入電流制御、逆極性保護、eヒューズおよび短絡保護、電源のオン/オフ。モジュール式のバック トゥ バック ボードは、電源バスのハイサイドまたはローサイド側に配置できます。さらに、ボードはスタック可能で、多数TOLL MOSFETを並列化できます。
特長
- スタック可能で、多数の並列化が可能
- オンボードテストポイント
- グラフィカル ユーザー インターフェース (GUI)
利点
- 使いやすさ
- 短時間でのプロタイプ作成
- 3kA以上の大電流を管理
推奨アプリケーション例
- LEV (軽電気自動車, 電動輸送機器)
- AGV (サービスロボット)
- 電動工具
- 蓄電
- バックアップシステム
部品一覧
ビデオ
サポート