EVAL_BDPS_DRIVER
概要
評価ボード – EiceDRIVER™ 2EDF7175Fを搭載した双方向ハイ/ローサイド バック トゥ バックMOSFETドライバー
リチウムイオンバッテリーを使用するアプリケーションでは、バッテリー管理システム (BMS) を使用してバッテリーの状態を監視し、安全な動作を確保します。BMSは通常、危機的な状況下でバッテリーを充電器や負荷から切り離す電子スイッチを備えています。
EiceDRIVER™ 2EDF7175Fを搭載したこの評価ボードは、双方向MOSFETスイッチ ボード (EVAL_BDPS_DD_TOLL/G) を駆動するモジュール方式を採用しており、複数のMOSFETボードを並列駆動できます。このボードを使用することで、公称電圧48Vまでのバッテリーパック用バッテリー保護のプロトタイプを迅速かつ容易に作成できます。
特長
- スタック可能で、多数の並列化が可能
- オンボードテストポイント
利点
- 使いやすさ
- 短時間でのプロタイプ作成
推奨アプリケーション例
List of Components
ビデオ
サポート