EVAL_PMG1_S1_DRP
概要
EVAL_PMG1_S1_DRPは、USB-C PDを搭載したPMG1-S1 MCUの評価プラットフォーム
EVAL_PMG1_S1_DRPは、EZ-PD™ PMG1-S1 USBパワーデリバリ (PD) マイクロコントローラー (MCU) 用の評価キットです。EZ-PD™ PMG1-S1は、USB-C PDポートから電源が供給され、システムおよび電源管理用のマイクロコントローラーが必要なアプリケーションを対象としています。
本キットを使って、100Wまでのシンク機能と27Wまでのソース機能を実現できます。本キットは、ModusToolbox™上のEZ-PD™ PMG1-S1 SDKによってサポートされています。
特長
- 最大100WのUSB-C PD 3.1仕様に対応
- ARM® Cortex®-M0マイコン
- 128 KB Flash, 12 KB SRAM
- 高電圧保護回路
- デッド バッテリー状態に対応
- 複数の規格へのカスタマイズ
- 付加価値のある機能を設定可能なSDK
- USB-C PDデュアル ロール パワー (DRP)
- 複数アプリケーションに対応するSDK
- USB-Cコネクターの水分検出
利点
- フルプログラマブルで柔軟性の高いマイコン
- 容易なアプリケーション開発
- ModusToolbox™上のソフトウェア開発キット (SDK)およびPMG1キット
- 相互接続性を担保する広範にわたるUSB-C PDスタック
- ハードウェア保護機能を搭載
- BOMコストを低減するソリューション
- SDKサポートで市場投入までの時間を短縮
部品一覧
ビデオ
サポート