EVAL_TDA38806_1.8VOUT
概要
高速COTエンジン、調整可能な電流制限および電圧トラッキングを搭載した6 A同期降圧レギュレーター用評価ボード
EVAL_TDA38806_1.8VOUTは、サーバー、AI、データ通信、テレコム、ストレージといった要求の厳しい市場のアプリケーションに要求される高速過渡応答に対応する独自のCOTを使用した、コンパクトで高汎用性、高性能で使いやすいTDA38806ポイント オブ ロード (POL) レギュレーターの性能を実証します。
評価ボードの特長は、VIN = +12 V、VOUT = 1.8 V、Fsw = 600 KHz~2000 KHz、Iout 0~6 Aです。
特長
- 広い入力電圧範囲
- 外部補償不要
- FCCMおよびDEMモードに対応
- プログラム可能なスイッチング周波数 (Fsw)
- ソフトスタート
- 過電流保護機能
- 幅広い保護機能
- Vin = +12 V, Vout = 1.8 V
- Fsw = 600~2000 KHz @ Iout 0 A~6 A
利点
サポート