EVAL_TDA38826_1VOUT
概要
高速COTエンジン、調整可能な電流制限および電圧トラッキングを搭載した20 A同期降圧レギュレーター用評価ボード
評価ボードEVAL_TDA38826_1VOUTは、サーバー、AI、データ通信、テレコム、ストレージといった要求の厳しい市場のアプリケーションに要求される高速過渡応答に対応する独自のCOTを使用した、コンパクトで高汎用性、高性能な TDA38826 ポイント オブ ロード (POL) レギュレーターの性能を実証します。評価ボードの特長は、VIN = +12 V、VOUT = 1 V、Fsw = 600 KHz~1000 KHz、Iout 0~20 Aです。
特長
- 広い入力電圧範囲
- 外部補償不要
- FCCMおよびDEMモードに対応
- プログラム可能なスイッチング周波数 (Fsw)
- ソフトスタート
- 過電流保護機能
- 保護機能の強化
利点
- 多様なエンドアプリケーションに対応
- コンパクト設計
- 外付け部品不要
- 軽負荷/全負荷時で高い効率を実現
- 堅牢な設計と信頼性
推奨アプリケーション例
- 分散型ポイントオブロード (POL) パワーアーキテクチャ
サポート