EVAL_TOLL_72VDC_2KW
概要
ブラシレス直流モーター制御用120 V TOLL MOSFET評価ボード
EVAL_TOLL_72VDC_2kW 評価用パワーボードは、高出力電動工具に適したバッテリー駆動 60 V ~ 84 V BLDC モータドライブアプリケーション向けに、新しい OptiMOS™ 6 120 V パワー MOSFET テクノロジーデバイスを使用しています。この評価ボードは、適切なファームウェアが搭載されたインフィニオンXMC1300ドライブカードKIT_XMC1300_DC_V1 (またはそれ以降) で駆動するよう設計されています。本アプリケーションには、電源ボードとドライブカードの両方が必要です。パワーボードとドライブカードの接続には、32ピン オス-メスコネクタ (MAB32B2-FAB32Q2) が必要です。
特長
- インバーターの各レグに1個のMOSFETを搭載
- 電源ボードとXMC1300ドライブ カードを接続する標準32ピン オス-メス コネクタ
- 公称入力電圧72 V
- ブロック整流制御とFOC制御の両方に対応
- ゲートドライバーICとマイクロコントローラ用に、それぞれ12.0Vと5.0Vのオンボード電源を搭載
利点
- 高効率
- 優れた放熱性
- モジュール式: パワーボードおよびコントローラーカード
サポート