EVAL_TOLT_DC36V_2KW
概要
上面放熱TOLTパッケージの2kW BLDCモーター駆動インバーターパワーボード
本評価ボードは、上面放熱TOLTパッケージに高効率OptiMOS™ 5パワーMOSFET 60 Vを使用したモーター駆動インバーター電源段を備えています。3相BLDCモーター駆動用の上面放熱MOSFETソリューションは、電力処理能力を向上させます。パワーボードは、インフィニオンのXMC1300ドライブカード (KIT_XMC1300_DC_V1) で動作します。
特長
- TOLT MOSFET – TO-Leaded上面放熱パッケージ
- 36V3相BLDCモータードライブインバーター
- ブロック整流制御とFOC制御の両方が可能
- マイクロコントローラ用とゲートドライバー用に、それぞれ0 Vと12.0 Vのオンボード電源を搭載
- XMC1300およびXMC4400を接続するための標準電源ボード コネクター
利点
- 高いコモンモード過渡耐性
- 絶縁内蔵
- インターフェースの幅広い選択肢
サポート