EVAL_XDP710_V2 XDP710-002用評価ボード
概要
本評価ボードはXDP710-002を搭載しています。XDP710-002は広い入力電圧範囲を備えたホットスワップコントローラーで、FETのターンオンを制御して容量性負荷の突入電流を低減します。モジュールEVAL_XDP710_FETと組み合わせることで、さまざまなフットプリントのNチャネルMOSFETの制御ターンオンをテストでき、オプションで複数のFETを並列に追加してより高い電力レベルを得ることもできます。
特長
- 入出力の接続が容易
- PMBus™インターフェースを提供
- ピンごとに診断
- 広い入力電圧範囲
- オンボード容量性負荷
- 故障、警告、パワーグッドLED
利点
- 多様なMOSFETパッケージの選択
- MOSFETの容易な並列化
- XDP Designer ドングル用ポート
- 簡単なデバイスアドレス選択
- 簡単なモード設定
- 設定可能なバイアス: 3.3V/5V
- オンボードI2Cプルアップ
推奨アプリケーション例
- AI、機械学習、GPUアクセラレータカード
- 配電システム
- サーバー
- SMPS (スイッチモード電源)
- テレコム
部品一覧:
- ホットスワップコントローラー XDP™ 29端子 (6mm x 6mm) VQFNパッケージ
(XDP710-002) - 100 V OptiMOS™ 5 パワーMOSFET、TOLLパッケージ
(IPT015N10N5) - 60 V Nチャンネル エンハンスメント モードFET、SOT-23パッケージ
(2N7002) - -60 V P チャネル エンハンスメント モード FET、SC-59パッケージ
(BSR315P)
![EVAL_XDP710_V2](/export/sites/default/_images/product/evaluation-boards/product_image/EVAL_XDP710_V2.png_1814967193.png)
サポート