Home 製品 評価ボード IRDC38062 IRDC38062 概要 Evaluation board featuring the IR38062 a 600kHz, 15A SupIRBuck synchronous buck converter 利点 PVin = +12 V (+ 13.2 V Max), No Vcc required Vout = +1.2 V at 0-15 A Fs = 600 kHz L = 0.3 uH Cin = 3x22 uF (ceramic 1206) + 1x330 uF (electrolytic, optional) Cout = 5x47 uF (ceramic 0805) 推奨アプリケーション例 DC-DC パラメータ 技術資料他 注文 デザインサポート ビデオ パートナー トレーニング パッケージング サポート お問合せ