KIT_A2G_MIC_ARRAY
概要
AURIX™ マイクロフォン アレイ ボードでオーディオ処理を探求
マイクロフォン アレイ ボードは、AURIX™ Audio Shield Boardをさらに拡張したもので、マイクロホンアレイビームフォーミングアルゴリズムの評価や、複数のデジタルPDMマイクロフォンの同期インターフェースのデモンストレーションに使用できます。
主な特長:
- インフィニオン XENSIV™ IM67D120Aマイクロフォン4個
- 12個のLEDを360°の円形に配置
- 3つの汎用ステータスLED
電源:
- AURIX™ lite Kitから3.3V電源供給
オーディオ アプリケーション キット
サポート