KIT_A2G_TC334_LITE
概要
AURIX™ TC334 Liteキットは、32ビット、シングルチップのAURIX™ TriCore™を使用したマイクロコントローラー AURIX™ TC334を搭載しています。AURIX™ Development Studio、インフィニオンが無償で提供するEclipseベースのIDE、Hightec/PLS/インフィニオンのEclipseベースのFreeEntryToolchainなど、さまざまな開発ツールと併用できます。
電源:
- オンボードminiWiggler Micro-AB USB インターフェース
- 外部電源5 V~40 V (推奨7 V~14 V)
コネクター:
- ほとんどのAURIX™ピンを拡張コネクター (X1、X2) に利用可能
- インフィニオンのShield2Goコネクター 2本
- 3.3 V用 Arduino互換コネクター
- mikroBUS™ コネクター
- Micro-USBコネクター
- DAPデバッグ コネクター
- CANコネクター
- RJ45コネクター
その他:
- インフィニオンCANトランシーバーTLE9251VSJ
- ユーザー定義プッシュボタン 1個、ユーザー定義LED 3個
- リセット用プッシュボタン
- 可変アナログ入力用ポテンショメーター (10 kΩ)
サポート