KIT_A2G_TC375_ARD_SB
概要
AURIX™ MCU ShieldBuddyTC375
ShieldBuddyTC375 – AURIX™ 駆動のArduino™ UNO R3ハードウェア互換プラットフォーム
ShieldBuddyTC375は、(現在のところ)世界最小のAURIX™開発ボードです。Hitex ShieldBuddyTC375は、ボードにインフィニオンのTC375 32ビットマルチコアプロセッサを搭載しており、Arduino™規格に準拠しているので、入手可能な多くのアプリケーションシールドと互換性があります。
開発ツール一式の評価用ライセンスが利用可能なため、ハイエンドのリアルタイム組み込み産業用、車載用アプリケーションの試作着手に、また、学校での学習や趣味にも理想的なキットです。
主な特長:
- 業務用およびホビー向けの低コストAURIX™ TC375ボード
- Arduino™ Due/Mega2560フォームファクタおよびI/Oコネクタピン配置を採用
- ShieldBuddy AURIX™ TC375(オンボードTLF35584電源および安全モニター付き)
- AURIX™の新規および将来のユーザーは、何百種類ものシールドに対して即座にアクセスが可能
- DS-ADC、SAR、GTM、GPT、CCU6、ASC、LIN、SPI、QSPI、イーサネット用の基本ドライバを提供
- ダイレクトUSBデバッグインターフェイス
- HighTec Free AURIX™ ToolchainおよびArduino™ Processing IDEをベースにした開発ツール
- USBまたは9~12V電源
サポート