KIT_A2G_TC375_LITE
概要
注文番号: KITA2GTC375LITETOBO1
AURIX™ TC375 litekitは、32ビットシングルチップAURIX™ TriCore™を使用したマイクロコントローラーAurix™ TC375を搭載しています。 AURIX™ Development Studio、インフィニオンの無償EclipseベースIDE、またはHightec/PLS/インフィニオンのEclipseベース "FreeEntryToolchain "など、様々な開発ツールをご使用いただけます。
電源:
- オンボードminiWiggler Micro-AB USBインターフェース
- 5V~40Vの外部給電 (推奨7 V~14 V)
コネクター:
- ほとんどのAURIX™は拡張コネクターピン (X1、X2)を利用可
- インフィニオンShield2Goコネクター2本
- Arduino互換コネクター (3.3 V用)
- mikroBUS™コネクター
- Micro-USBコネクター
- DAPデバッグコネクター
- CANコネクター
- RJ45コネクター
その他:
- インフィニオンのCANトランシーバ TLE9251VSJ
- 低消費電力10/100 Mbpsイーサネット物理層トランシーバ DP83825I
- ユーザープッシュボタン1個、ユーザーLED 3個
- リセット用プッシュボタン
- 可変アナログ入力用のポテンショメータ (10kΩ)
サポート