KIT_ACT_BRD_60R022S7
概要
600V CoolMOS™ S7を採用し制御とドライブを統合したライン整流器モジュール
KIT_ACT_BRD_60R022S7は、標準CCMブーストPFCのライン整流において、標準的なダイオードブリッジ整流器をアクティブフルブリッジで置き換えることを目的としています。アクティブブリッジは、RDS(on)22mΩの新製品CoolMOS™ S7をベースにしています。このボードは、制御回路およびドライブ回路をすべて備えています。このボードは、5つのピンで接続するようになっています。交流電源入力のラインと中性線、ブーストコンバータ入力のDC+とDC-、およびドライブ論理回路の12V電源です。論理回路のGNDは、DC-に接続されています。
特長
- ライン整流用のアクティブブリッジドーターカード
- 制御とドライブを統合した方式
- 22mΩ CoolMOS™ S7をベースとする
利点
- 標準的なブリッジソリューションと比べて効率向上
- きわめて小型の設計(標準的なブリッジとほぼ同じ大きさ)
- 標準的なブリッジソリューションと比べて少ない温度上昇
- ヒートシンク接続不要
推奨アプリケーション例
部品リスト:
- 600V CoolMOS™ S7 スーパージャンクションMOSFET
(IPT60R022S7) - 200VデュアルSRコントローラIC
(IR11688) - 高速デュアルチャネル絶縁MOSFETゲートドライバIC
(2EDF7275F)
-
Evaluation kit KIT_ACT_BRD_60R022S7
Share 01_00 | Feb 27, 2020 | PDF | 1.62 mb
サポート