KIT_ACT_BRD_60R065S7
概要
制御および駆動スキームを備え、600V CoolMOS™ S7を搭載したライン整流器モジュール
アクティブブリッジボードKIT_ACT_BRD_60R065S7は、アクティブフルブリッジの標準的なダイオードブリッジ整流器を、標準的なCCM昇圧PFCのライン整流用アクティブフルブリッジに置き換えることを目的としています。本ボードには、あらゆる制御・駆動回路が搭載されています。また、5ピンを介して、入力ACネットワークのラインとニュートラルに、昇圧コンバータの入力でDC+およびDC-に、駆動ロジック用の12V供給に、それぞれ接続するようになっています。
特長
- ライン整流用のアクティブブリッジ・ドーターカード
- 制御・駆動スキームを搭載
- 65mΩ CoolMOS™ S7ベース
利点
- 標準的なブリッジソリューションに比べ高い効率
- 極めてコンパクトな設計(標準ブリッジとほぼ同サイズ
- 標準的なブリッジソリューションに比べ温度上昇が少ない
- ヒートシンクの接続不要
推奨アプリケーション例
List of components:
- 600V CoolMOS™ S7 superjunction MOSFET
(IPT60R065S7) - 200V dual SR Controller controller IC
(IR11688) - Fast dual-channel isolated MOSFET gate-driver IC
(2EDF7275F)
-
Evaluation kit KIT_ACT_BRD_60R065S7
01_00 | Feb 27, 2020 | PDF | 1.79 mb
ビデオ
サポート